Charnières à couple / fonction d'amortissement / -10° +180°, +190° / PP / BP-879-1H / TAKIGen

Charnières à couple / fonction d'amortissement / -10° +180°, +190° / PP / BP-879-1H / TAKIGen
  • Remise sur volume
BP-879 dedicated holder.

[Features]
· Inside the hinge, the 2 pieces BP-879-1 and B-879-1 are combined.
· Various settings can be done, like reciprocating damper type, one direction damper type, etc.
·The damper have to be ordered separately

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BP-879-1H

Référence pièce
BP-879-1H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 110 Matériau Polypropylène (PP)
Finition de surface N/A Largeur l(mm) 60 Fonction supplémentaire Avec amortisseur
Épaisseur de la plaque t(mm) 5 Trou de montage Trou traversant Code produit 11527

Vous vous trouvez sur la page de Charnières à couple / fonction d'amortissement / -10° +180°, +190° / PP / BP-879-1H / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: BP-879-1H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BP-879-1H.

Assistance technique