Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-810-2
Type du corps principal | Type spécial | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 150 | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Largeur l(mm) | 87 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 4.5 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 8 | Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 11916 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières de porte à battant / réduction conique / démontable / 180°, 270° / acier / Zingué chromaté / B-810 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-810-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-810-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles