Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Finition de surface | Finition à la peinture cuite au four | Épaisseur de la plaque t(mm) | 8 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 14 | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles