Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-858-4S
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Finition de surface | Finition à la peinture cuite au four | Largeur l(mm) | 105 |
Application | Pour le côté | Épaisseur de la plaque t(mm) | 6.5 | Diamètre de l'arbre φD(mm) | 12.8 |
Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 11414 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / réduction conique / asymétrique / démontable / démontable / < 180°, <270° / aluminium moulé sous pression / B-858-4 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-858-4S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-858-4S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles