Charnières à couple / réductions coniques / Fonction d'amortissement réglable / PBT / BP-879-2H / TAKIGen

Charnières à couple / réductions coniques / Fonction d'amortissement réglable / PBT / BP-879-2H / TAKIGen
  • Remise sur volume
Correct damper characteristics can be obtained within the rotation range of 110°.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-879-2H-A-L
BP-879-2H-A-R
BP-879-2H-B-L
BP-879-2H-B-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur l
(mm)
Inversé Code produit

21.77 €

1 6 jours 1025Type gauche12716

21.56 €

1 Jour même

Stock

1050Type droit12718

18.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050Type gauche12717

21.77 €

1 6 jours 1025Type droit12719

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 71 Matériau Polytéréphtalate de butylène
Finition de surface N/A Épaisseur de la plaque t(mm) 8 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique