Axes d'articulation / acier / B-99 / TAKIGen

Axes d'articulation / acier / B-99 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1099

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-99-0
B-99-1
B-99-2
B-99-3
B-99-4
B-99-5
B-99-6
B-99-7
B-99-8
B-99-9
B-99-10
B-99-11
B-99-12
B-99-13
B-99-14
B-99-15
B-99-16
B-99-17
B-99-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Diamètre extérieur D1
(φ)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

2.37 €

1 Disponible 6 jours 10113φ101010235

2.01 €

1 6 jours -113φ8810236

1.51 €

0.45 €

1 Jour même

Stock

-90φ6610237

1.45 €

1.09 €

1 Jour même

Stock

-80φ5510238

2.30 €

1 Disponible 6 jours 10100φ101011585

1.90 €

1 Disponible 15 jours 10100φ8811586

1.76 €

1 Disponible 6 jours 10113φ6611587

1.74 €

1 Disponible 15 jours 10100φ6611588

1.45 €

0.44 €

1 Jour même

Stock

1085φ6611589

1.60 €

1 Disponible 6 jours 1070φ6611590

1.60 €

1 Disponible 6 jours 1065φ6611591

1.63 €

1 Disponible 6 jours 1060φ6611592

1.60 €

1 Disponible 6 jours 1055φ6611593

1.59 €

1 Disponible 6 jours 1085φ5511594

1.56 €

1 Disponible 6 jours 1070φ5511595

1.36 €

1.06 €

1 Jour même

Stock

1065φ5511596

1.54 €

1 Disponible 6 jours 1055φ5511597

1.53 €

1 Disponible 6 jours 1050φ5511598

1.56 €

1 Disponible 6 jours 1045φ5511599

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Matériau Fil en acier au carbone forgé à froid (JIS-SWCH) Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Assistance technique