Charnières / réduction conique / douille en plastique / aluminium extrudé / B-211 / TAKIGen

Charnières / réduction conique / douille en plastique / aluminium extrudé / B-211 / TAKIGen
  • En promotion
Use of sliding grade resin bush for shaft part reduces generation of metal powder by wear.
Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment. Uses stainless steel for the shaft.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-211-0
B-211-1
B-211-2
B-211-3
B-211-4
B-211-5
B-211-6
B-211-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

36.99 €

1 6 jours 101501003613004

34.10 €

1 6 jours 101506034.512710

29.02 €

1 6 jours 101256034.512711

23.95 €

1 6 jours 101006034.512712

19.07 €

8.77 €

1 Jour même

Stock

1065502.53.512791

18.32 €

8.43 €

1 Jour même

Stock

1050502.53.512792

15.98 €

1 5 jours 1050322.53.512793

15.27 €

1 5 jours 1040322.53.512794

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Alliage d'aluminium
Finition de surface Traitement aluminium anodisé Trou de montage Trou traversant

Assistance technique