Charnières amovibles / pivot cylindrique / douille en plastique / aluminium / nickelé / B-501 / TAKIGen

Charnières amovibles / pivot cylindrique / douille en plastique / aluminium / nickelé / B-501 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
Due to use of resin bushing, generation of particles can be suppressed. Made of aluminum to be lightweight.
Stainless steel shaft is used. Right side type and left side type available.

[Features]
· Due to use of resin bushing, generation of particles can be suppressed.
· Made of aluminum and lightweight.
· Shaft is made of stainless steel.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-501-1-L
B-501-1-R
B-501-2-L
B-501-2-R
B-501-3-L
B-501-3-R
B-501-4-L
B-501-4-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur l
(mm)
Inversé Code produit

12.18 €

1 6 jours 1083Type gauche13177

12.18 €

1 6 jours 1083Type droit13178

11.21 €

6.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1073Type gauche13179

11.21 €

6.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

1073Type droit13180

9.74 €

1 5 jours 1055Type gauche13181

9.74 €

1 5 jours 1055Type droit13182

8.68 €

4.69 €

1 Jour même

Stock

1041Type gauche13183

8.68 €

4.69 €

1 Jour même

Stock

1041Type droit13184

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80
Matériau Alliage d'aluminium Finition de surface Placage au nickel Épaisseur de la plaque t(mm) 8
Diamètre de l'arbre φD(mm) 8 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique