Référence fabricant: B-500-2-SILVER
Marque: TAKIGEN
Prix: 8.92 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-500-2-SILVER
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage d'aluminium | Finition de surface | Traitement aluminium anodisé | Largeur l(mm) | 62 |
Épaisseur de la plaque t(mm) | 3.5 | Pas de trou(mm) | 42 | Collier | Argent |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 5 | Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 13169 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières / réduction conique / démontable / douille en plastique / aluminium extrudé / B-500 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-500-2-SILVER.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-500-2-SILVER.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles