Charnières bande Flex / PP / BP-105 / TAKIGen

Charnières bande Flex / PP / BP-105 / TAKIGen
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
Lightweight and excellent durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-105-1
BP-105-2
BP-105-3
BP-105-4
BP-105-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Code produit

1.17 €

0.98 €

1 Jour même

Stock

10365010265

1.13 €

0.97 €

1 Jour même

Stock

10403510266

1.72 €

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10605010267

1.72 €

0.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10804510268

1.64 €

1.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

10603510269

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Polypropylène (PP)
Finition de surface N/A Épaisseur de la plaque t(mm) 2 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique