Charnières / non percées / à coller / ABS / BP-106-A / TAKIGen

Charnières / non percées / à coller / ABS / BP-106-A / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Drilling holes and screw clamp not required.
· Can be easily fixed with adhesive.
· Adhesive plate is made of acrylic resin / ABS resin / styrene resin/ polycarbonate resin.
· Methylene chloride is convenient for adhesion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-106-A-1-BLACK
BP-106-A-1-CLEAR
BP-106-A-1-WHITE
BP-106-A-2-BLACK
BP-106-A-2-CLEAR
BP-106-A-2-WHITE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Collier Code produit

1.91 €

1 5 jours 4030Noir10273

1.52 €

1.17 €

1 Jour même

Stock

4030Transparence10272

1.96 €

1.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

4030Blanc10275

1.85 €

1 6 jours 3020Noir10279

1.85 €

1 6 jours 3020Transparence10278

1.52 €

1.17 €

1 Jour même

Stock

3020Blanc10281

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Résine ABS
Finition de surface N/A Épaisseur de la plaque t(mm) 1.5 Diamètre de l'arbre φD(mm) 2
Trou de montage NA

Assistance technique