Charnières / abaissement de cylindre / PA / BP-14 / TAKIGen

Charnières / abaissement de cylindre / PA / BP-14 / TAKIGen
[Features]
· With few protrusions on the surface, it is safe to use on the floor

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-14-2
BP-14-3
BP-14-12-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

11.55 €

1 Jour même

Stock

10100807.512390

11.16 €

1 6 jours 1075807.512392

10.71 €

1 Jour même

Stock

1010074912417

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Polyamide
Finition de surface N/A Trou de montage Trou traversant

Assistance technique