Charnières / réduction cylindrique / asymétrique / PA / BP-19-2 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-19-2-1-B
BP-19-2-2-B
BP-19-2-2-S
BP-19-2-3-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Application Longueur L1
(mm)
Largeur L1
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

8.00 €

1 6 jours 10100Vis pour tête bombée / fixation501007.512312

7.31 €

1 6 jours 1075Vis pour tête bombée / fixation40756.512314

7.31 €

1 6 jours 1075Pour vis à tête plate40756.512407

6.63 €

1 6 jours 1055Vis pour tête bombée / fixation3255512316

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Polyamide
Finition de surface N/A Trou de montage Trou traversant

Assistance technique