• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières / réduction cylindrique / asymétrique / PA / BP-19-5 / TAKIGen

Charnières / réduction cylindrique / asymétrique / PA / BP-19-5 / TAKIGen
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: BP-19-5-1-B

Marque: TAKIGEN

Prix: 7.90

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BP-19-5-1-B

Référence pièce
BP-19-5-1-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50
Matériau Polyamide Finition de surface N/A Largeur l(mm) 145
Épaisseur de la plaque t(mm) 7.5 Trou de montage Trou traversant Code produit 12330

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / réduction cylindrique / asymétrique / PA / BP-19-5 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: BP-19-5-1-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BP-19-5-1-B.

Assistance technique