Charnières bande Flex / non perforées / 1m / PVC / BP-869 / TAKIGen

Charnières bande Flex / non perforées / 1m / PVC / BP-869 / TAKIGen
[Features]
· The length of the hinge can be arbitrarily cut.
· Uses rust resistant paintite steel plate.
· Can be installed in spaces where the back hinge can not be used.
· Endurance count of more than 50,000 times

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-869-1
BP-869-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Masse de la porte Code produit

25.40 €

1 6 jours 5kg ou moins11432

11.64 €

1 6 jours 2kg ou moins11526

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 1000 Matériau PVC rigide (PVC)
Finition de surface N/A Trou de montage NA

Assistance technique