Charnières bande Flex / avec profilé de vantail / aluminium, PU / Alumite / B-868-4S / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-868-4S-13
B-868-4S-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la porte
(mm)
Code produit

314.22 €

1 14 jours 1311818

314.22 €

1 14 jours 1911819

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2500 Matériau Alliage d'aluminium
Finition de surface Traitement aluminium anodisé Largeur l(mm) 68 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique