Charnières de porte à battant / laiton / chromé / FB-726 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-726-5

Référence pièce
FB-726-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.66 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 67 Matériau Moulage sous pression en laiton
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 140 Épaisseur de la plaque t(mm) 5
Trou de montage Trou traversant Code produit 61038

Vous vous trouvez sur la page de Charnières de porte à battant / laiton / chromé / FB-726 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-726-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-726-5.

Assistance technique