Charnières de porte à battant / abaissement de cône / zinc moulé sous pression / chromé / FB-757 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-757

Référence pièce
FB-757
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.27 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 88 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 174 Épaisseur de la plaque t(mm) 8
Trou de montage Trou traversant Code produit 61081

Vous vous trouvez sur la page de Charnières de porte à battant / abaissement de cône / zinc moulé sous pression / chromé / FB-757 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-757.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-757.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique