Charnières de porte à battant / roulées / acier / zingué chromaté / FB-809 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-809-L
FB-809-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inversé Code produit

36.99 €

1 5 jours Type gauche61048

36.99 €

1 6 jours Type droit61049

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 124 Matériau Matériau en acier laminé pour structure générale
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 155 Épaisseur de la plaque t(mm) 4
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique