Charnières de porte à battant / roulées / acier / poli électrolytiquement / FB-812 / TAKIGen

Charnières de porte à battant / roulées / acier / poli électrolytiquement / FB-812 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Since the resin collar is incorporated inside, the rotation is very smooth.
· The curl part is welded.
· Ideal for medium size / small door

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-812-1-L
FB-812-1-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inversé Code produit

27.58 €

1 Disponible 6 jours Type gauche61509

27.58 €

1 Disponible 6 jours Type droit61503

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type lame Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 75.5 Matériau Matériau en acier laminé pour structure générale
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 210 Épaisseur de la plaque t(mm) 6
Diamètre de l'arbre φD(mm) 8 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique