Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type du corps principal | Type lame | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 144 | Matériau | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement aluminium anodisé | Largeur l(mm) | 276 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 8 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 12 | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Propriétés de base
Application
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles