Amortisseur rotatif / hexagonal / BP-879 / TAKIGen

Amortisseur rotatif / hexagonal / BP-879 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Appropriate damper characteristics can be obtained within the rotation range (in the direction of the arrow) of 180° (rotation in the reverse direction of the arrow is no load).
· Due to the compact hexagonal shape, setting it into the door is easy.
· Damper characteristics: closing time 10 ± 5 seconds.
· In a tolerance test of 100,000 repetitions (at normal temperature), closing time is more than 2.5 seconds.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-879-1-L-5K
BP-879-1-L-10K
BP-879-1-L-15K
BP-879-1-R-0K
BP-879-1-R-5K
BP-879-1-R-10K
BP-879-1-R-15K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInversé Couple nominal
(cN·m)
Code produit

12.95 €

1 6 jours 10Type gauche4911827

12.50 €

1 Jour même

Stock

10Type gauche9811825

13.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type gauche14711471

12.95 €

1 6 jours 10Type droit-11829

11.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit4911828

12.50 €

1 Jour même

Stock

10Type droit9811826

13.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type droit14711472

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Amortisseur rotatif Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 48 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau Polyacétal Finition de surface N/A Largeur l(mm) 16
Fonction supplémentaire Avec amortisseur Diamètre de l'arbre φD(mm) 9 Trou de montage NA

Assistance technique