Amortisseur rotatif / forme de bride / BP-885 / TAKIGen

Amortisseur rotatif / forme de bride / BP-885 / TAKIGen
Since it is compact, it does not require space for installation. The flap closing speed changes according to the high torque direction and the low torque direction.
There closing of flap does not make any sound, making it ideal for places requiring silence. Correct damper characteristics can be obtained within the rotation range of 180°.
For right and left rotation.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-885-1L
BP-885-1R
BP-885-2L
BP-885-2R
BP-885-3L
BP-885-3R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInversé Couple nominal
(cN·m)
Code produit

8.01 €

1 6 jours 10Type gauche14.712725

8.01 €

1 6 jours 10Type droit14.712726

8.01 €

1 6 jours 10Type gauche29.412727

8.01 €

1 6 jours 10Type droit29.412728

8.01 €

1 6 jours 10Type gauche58.812729

8.01 €

1 6 jours 10Type droit58.812730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 34 Matériau Polyacétal
Finition de surface N/A Largeur l(mm) 32 Diamètre de l'arbre φD(mm) 6
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique