Charnières / lamage conique / aluminium extrudé / B-207 / TAKIGen

Charnières / lamage conique / aluminium extrudé / B-207 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Made of aluminum alloy to be lightweight.

[Features]
· Lightweight due to aluminum alloy.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Stainless steel shaft is used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-207-1
B-207-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Code produit

36.99 €

1 6 jours 1010010415

50.02 €

1 Disponible 6 jours 1015010417

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Alliage d'aluminium
Finition de surface Traitement aluminium anodisé Largeur l(mm) 86 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.7
Diamètre de l'arbre φD(mm) 3.5 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique