Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-208-1 |
B-208-2 |
B-208-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 10418 | |
70.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 125 | 10419 | |
75.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 10420 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Matériau | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Traitement aluminium anodisé | Largeur l(mm) | 95 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 4 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 3 | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles