Inscription
Configurer
  • Stock
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 6 jours ouvrables
  • Charnières / abaissement de cône / aluminium extrudé / B-209 / TAKIGen

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

    (mm)

    Code produit

    Quantité minimale de commande
    100
    10421
    1 pièces
    150
    10423
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    48.43 €29.06 €
    ( 34.58 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    95.64 €
    ( 113.81 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Made of aluminum alloy to be lightweight.

    [Features]
    · Lightweight due to aluminum alloy.
    · Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
    · Stainless steel shaft is used