• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières plates multi-articulées / à abaissement conique / 2 axes / ailes arrondies / laiton / B-210 / TAKIGen

Charnières plates multi-articulées / à abaissement conique / 2 axes / ailes arrondies / laiton / B-210 / TAKIGen
With 2 axis, the door opens at 180°.

[Features]
· Due to 2-axis mechanism, a wider opening angle of the door is obtained

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-210-1
B-210-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Code produit

26.11 €

1 6 jours 447211377

24.06 €

1 6 jours 305011378

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Article en laiton (C2801R)
Finition de surface Placage bronze blanc Épaisseur de la plaque t(mm) 2 Diamètre de l'arbre φD(mm) 4
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique