Charnières plates multi-articulées / réduction conique / 2 axes / Aile arrondie / laiton / B-213 / TAKIGen

Charnières plates multi-articulées / réduction conique / 2 axes / Aile arrondie / laiton / B-213 / TAKIGen
  • Remise sur volume
With 2 axis, the door opens at 180°.

[Features]
· Select from 2 kinds of finish, chrome plating and white bronze plating.
· With 2 axis mechanism, the door opens at 180°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-213-1A-CR
B-213-1A-WB
B-213-2A-CR
B-213-2A-WB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Finition de surface Largeur l
(mm)
Code produit

34.10 €

1 6 jours 50[Placage au chrome] Placage au chrome7211543

29.74 €

1 Disponible 6 jours 50Placage bronze blanc7211544

31.92 €

1 Disponible 6 jours 40[Placage au chrome] Placage au chrome7011545

27.58 €

1 6 jours 40Placage bronze blanc7011546

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnière à deux axes Matériau Laiton de décolletage
Épaisseur de la plaque t(mm) 2 Diamètre de l'arbre φD(mm) 3 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique