Charnières / moulures coniques / laiton / B-202 / TAKIGen

Charnières / moulures coniques / laiton / B-202 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
Outer diameter of the shaft is small with the drawing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-202-0
B-202-1
B-202-2
B-202-3
B-202-4
B-202-5
B-202-6
B-202-7
B-202-8
B-202-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Code produit

5.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

2510383

7.44 €

1 6 jours 3010384

8.19 €

1 6 jours 4010385

9.90 €

1 6 jours 5010386

9.86 €

5.32 €

1 Jour même

Stock

6010387

11.03 €

5.85 €

1 Jour même

Stock

6510388

12.12 €

6.42 €

1 Jour même

Stock

7510389

12.44 €

7.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

8010390

14.58 €

6.56 €

1 Jour même

Stock

9010391

16.87 €

7.76 €

1 Jour même

Stock

10010392

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Article en laiton (C2801R)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 32 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.3
Diamètre de l'arbre φD(mm) 3 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique