• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières / non percées / asymétriques / démontables / roulées / acier / zingué-chromaté / B-565 / TAKIGen

Charnières / non percées / asymétriques / démontables / roulées / acier / zingué-chromaté / B-565 / TAKIGen
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: B-565

Marque: TAKIGEN

Prix: 4.68

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-565

Référence pièce
B-565
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 65
Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 56
Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2 Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage Un côté disponible uniquement
Code produit 10512

Vous vous trouvez sur la page de Charnières / non percées / asymétriques / démontables / roulées / acier / zingué-chromaté / B-565 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-565.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-565.

Assistance technique