Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-27-0 |
B-27-1 |
B-27-2 |
B-27-3 |
B-27-4 |
B-27-5 |
B-27-6 |
B-27-7 |
B-27-8 |
B-27-9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 10084 | |
1.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 10085 | |
2.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 10086 | |
2.34 € 1.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 10087 | |
2.09 € 1.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 60 | 10088 | ||
2.18 € 1.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 10089 | ||
2.72 € 1.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 10090 | |
2.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 10091 | ||
3.00 € 1.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 90 | 10092 | |
2.89 € 1.82 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 10093 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile | Largeur l(mm) | 32 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 1.6 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 3 | Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles