Charnières / non percées / roulées / acier / nu / B-801 / 802 / TAKIGen

Charnières / non percées / roulées / acier / nu / B-801 / 802 / TAKIGen
Robust for doors closing and opening with force and also for vibrations. Door opening and closing is smoothed by the brass bushing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-801-1アナナシ
B-801-2アナナシ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Code produit

14.18 €

1 6 jours 15011662

13.09 €

1 6 jours 13011664

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Plaque en acier roulée à chaud (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud))
Finition de surface Textile Largeur l(mm) 100 Épaisseur de la plaque t(mm) 5
Trou NA Diamètre de l'arbre φD(mm) 12 Trou de montage Sans trou

Assistance technique