Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-65-0-L |
B-65-0-R |
B-65-1-L |
B-65-1-R |
B-65-2-L |
B-65-2-R |
B-65-3-L |
B-65-3-R |
B-65-4-L |
B-65-4-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Matériau | Largeur l (mm) | Inversé | Épaisseur de la plaque t (mm) | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € 10.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 125 | [Acier] Plaque en acier roulée à chaud (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud)) | 100 | Type gauche | 4.5 | 9 | 10162 | ||
14.53 € 10.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 125 | [Acier] Plaque en acier roulée à chaud (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud)) | 100 | Type droit | 4.5 | 9 | 10163 | ||
10.02 € 7.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 100 | [Acier] Plaque en acier roulée à chaud (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud)) | 82 | Type gauche | 4 | 8 | 10164 | ||
9.72 € 6.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 100 | [Acier] Plaque en acier roulée à chaud (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud)) | 82 | Type droit | 4 | 8 | 10165 | |
7.63 € | 1 | 6 jours | 75 | [Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | 70 | Type gauche | 3.2 | 6 | 10166 | ||
6.10 € 4.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 75 | [Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | 70 | Type droit | 3.2 | 6 | 10167 | |
4.37 € 3.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 65 | [Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | 50 | Type gauche | 2.6 | 5 | 10168 | |
5.37 € | 1 | 6 jours | 65 | [Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | 50 | Type droit | 2.6 | 5 | 10169 | ||
3.54 € 2.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | [Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | 40 | Type gauche | 2.6 | 5 | 10170 | |
3.11 € 2.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | [Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | 40 | Type droit | 2.6 | 5 | 10171 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Type standard | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage |
---|---|---|---|---|---|
Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Matériau
Largeur l(mm)
Inversé
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles