• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières amovibles / réduction conique / aluminium / aventurine argenté / B-67 / TAKIGen

Charnières amovibles / réduction conique / aluminium / aventurine argenté / B-67 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Aluminum alloy, and lightweight. Stainless steel shaft is used. Right side type and left side type available.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-67-1-L
B-67-1-R
B-67-2-L
B-67-2-R
B-67-3-L
B-67-3-R
B-67-4-L
B-67-4-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

12.93 €

1 Jour même

Stock

1010082Type gauche4811246

12.75 €

1 6 jours 1010082Type droit4811247

10.67 €

1 Jour même

Stock

107570Type gauche3.5611248

10.67 €

1 Jour même

Stock

107570Type droit3.5611249

8.34 €

1 6 jours 106550Type gauche3511250

8.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

106550Type droit3511251

7.93 €

1 Disponible 6 jours 105040Type gauche3511252

7.95 €

1 6 jours 105040Type droit3511253

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Type standard Matériau Alliage d'aluminium
Finition de surface Revêtement de peinture argent Trou de montage Trou traversant

Assistance technique