Charnières / non percées / roulées, 20kg - 60kg / acier / brillant / B-1 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1-0
B-1-1
B-1-2
B-1-3
B-1-4
B-1-5
B-1-6
B-1-7
B-1-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Matériau Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

70.29 €

1 Disponible 6 jours -200[Acier] Matériau en acier laminé pour structure générale16061610001

14.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

-150[Acier] Plaque en acier roulée à chaud (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud))12051010002

12.65 €

1 Disponible 6 jours -125[Acier] Plaque en acier roulée à chaud (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud))1004.51110003

9.56 €

4.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

-100[Acier] Plaque en acier roulée à chaud (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud))10541210004

4.45 €

1 Disponible 6 jours -75[Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)703.2610005

3.40 €

1.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

-60[Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)643.2610006

3.57 €

1.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

-50[Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)503.2610007

6.60 €

3.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

1080[Acier] Plaque en acier roulée à chaud (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud))5051011115

7.00 €

1 Disponible 6 jours 1050[Acier] Plaque en acier roulée à chaud (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud))5051011116

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Finition de surface Textile
Trou de montage NA

Assistance technique