Charnières / non percées / roulées / acier / chromaté zinc / B-41 / TAKIGen

Charnières / non percées / roulées / acier / chromaté zinc / B-41 / TAKIGen
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Available in numerous sizes.

[Features]
· Select the size according to the application

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-41-1
B-41-2
B-41-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Code produit

5.98 €

1 Disponible 6 jours 1008010126

5.49 €

3.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

906010127

3.50 €

1 Disponible 6 jours 605010128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Épaisseur de la plaque t(mm) 3 Diamètre de l'arbre φD(mm) 6
Trou de montage NA

Assistance technique