Charnières / réduction conique / démontable / laiton moulé / B-64 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-64-1
B-64-2
B-64-3
B-64-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

95.16 €

1 Disponible 6 jours -1001006811535

44.45 €

23.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

-75756811536

44.93 €

1 Disponible 6 jours -65655611537

31.26 €

1 6 jours 1050505611538

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Moulage sous pression en laiton
Finition de surface Placage au chrome Trou de montage Trou traversant

Assistance technique