Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-63-1 |
B-63-2 |
B-63-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Matériau | Largeur l (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | Diamètre de l'arbre φD (mm) | Trou de montage | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 1 | 5 jours | - | 80 | [Acier] Plaque en acier roulée à chaud (EN 1.0320 équiv. (enroulée à chaud)) | 33 | 4.5 | 8 | NA | 10159 | ||
8.27 € 4.47 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 80 | [Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | 36 | 3 | 6 | NA | 10160 | ||
5.88 € 2.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 55 | [Acier] Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | 30 | 3 | 6 | Trou traversant d'un côté | 10161 |
Loading...
Type du corps principal | Charnière arrière / charnière dissimulée | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Matériau
Largeur l(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles