Charnière dissimulée en L à petites lames, B-515-A

Charnière dissimulée en L à petites lames, B-515-A

Détails du produit:

Référence fabricant: B-515-A

Marque: TAKIGEN

Prix: 4.22

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-515-A

Référence pièce
B-515-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.22 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 50 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 22 Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage NA Code produit 10480

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L à petites lames, B-515-A, le numéro d'article est le suivant: B-515-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-515-A.

Assistance technique