Charnières à couple / réductions coniques / version miniature / POM / BP-151 / TAKIGen

Charnières à couple / réductions coniques / version miniature / POM / BP-151 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Hold the door at an arbitrary angle.
· Outer shape has no protrusion and is a clean flat hinge type.
· No metal powder and no noise will be emitted due to resin friction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-151-1
BP-151-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

5.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040302.52.513277

4.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030262213278

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Matériau Polyacétal Finition de surface N/A
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique