Charnière à souder / non percées / roulées / acier / chromaté zinc / B-303 / TAKIGen

Charnière à souder / non percées / roulées / acier / chromaté zinc / B-303 / TAKIGen
[Features]
· Lower hinge shaft can be inserted and removed and the door can be removed.
· Right type/left type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-303-1-L
B-303-2-R
B-303-3-L
B-303-3-R
B-303-4-L
B-303-4-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

3.21 €

1 6 jours 2025Type gauche1.6410432

3.35 €

1 6 jours 2523Type droit1.6510435

3.49 €

1 6 jours 3029Type gauche2610436

3.49 €

1 14 jours 3029Type droit2610437

3.61 €

1 6 jours 5030Type gauche2610438

3.61 €

1 6 jours 5030Type droit2610439

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Forme traction Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Trou de montage NA

Assistance technique