Grande charnière de glissière B-863

Grande charnière de glissière B-863
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· While opening the door, it opens out in front, so there is no damage to the main body.
· Door opening is 180°.
· Right / left use (This figure / photo is for right)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-863-1-L
B-863-1-R
B-863-3-L
B-863-3-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

38.44 €

1 6 jours 132.5134.6Type gauche3.211468

38.44 €

1 6 jours 132.5134.6Type droit3.211469

39.06 €

23.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

186.486.3Type gauche411685

39.06 €

23.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

186.486.3Type droit411686

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Matériau Matériau en acier laminé pour structure générale Finition de surface Traitement par chrome et zingage
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique