Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnière à pliage double avec épaulements | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Finition de surface | Textile | Largeur l(mm) | 40 |
Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles