Charnières longue / non percés / roulés / acier / zingué-chromé / B-35830 / TAKIGen (Numéros de référence)

Charnières longue / non percés / roulés / acier / zingué-chromé / B-35830 / TAKIGen
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-35830-11D
B-35830-13D
B-35830-14D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Code produit

97.68 €

1 10 jours 7611172

103.75 €

1 10 jours 10211173

116.91 €

1 10 jours 12711174

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Charnières longues en aluminium Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 2133
Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Traitement par chrome et zingage Épaisseur de la plaque t(mm) 2.3
Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage NA

Assistance technique