Charnière dissimulée à deux épaulements, B-104

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-104-3

Référence pièce
B-104-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

5.65 €

4 jours 4NA10264

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 54 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Épaisseur de la plaque t(mm) 2.3

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée à deux épaulements, B-104, le numéro d'article est le suivant: B-104-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-104-3.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique