Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière plate B-102

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-102-1
B-102-2
B-102-3
B-102-4
B-102-5
B-102-6
B-102-7
B-102-8
B-102-9
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

4.02 €

Disponible Jour même

Stock

1025200.82NA10253

0.93 €

4 jours 1032220.82NA10254

0.93 €

4 jours 1038260.852.4NA10255

0.99 €

4 jours 1051300.92.4NA10256

1.22 €

4 jours 1051381.353.3NA10257

1.31 €

4 jours 1064421.453.3NA10258

1.71 €

4 jours 1076491.64.2NA10259

2.39 €

Disponible Jour même

Stock

1089561.85.2NA10260

3.00 €

Disponible Jour même

Stock

10102701.95.5NA10261

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Textile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique