Charnières / réductions coniques / aluminium moulé sous pression / B-78-A / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-78-A-11
B-78-A-12
B-78-A-13
B-78-A-14
B-78-A-15
B-78-A-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

7.35 €

1 6 jours 1040352.5411442

7.81 €

1 6 jours 1050352.5411443

9.85 €

1 6 jours -65503511444

10.80 €

1 6 jours -75503511445

11.92 €

1 6 jours 1090603.5611446

12.40 €

1 6 jours 10100603.5611447

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type standard Matériau Alliage d'aluminium
Finition de surface Revêtement de peinture argent Trou de montage Trou traversant

Assistance technique