Charnières fine / non percées / roulées / acier / zingué-chromé / B-42 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-42-1
B-42-2
B-42-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

2.66 €

1 Disponible 6 jours 68502410129

2.53 €

1.67 €

1 Jour même

Stock

60502410130

1.96 €

1.37 €

1 Jour même

Stock

50351.6310131

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Type parallèle Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Trou de montage NA

Assistance technique