• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières / non percées / asymétriques / démontables / roulées / acier / brillant / B-508-A / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-508-A-1
B-508-A-2
B-508-A-3
B-508-A-4
B-508-A-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

5.85 €

1 5 jours 10651813.2610474

4.49 €

1 Jour même

Stock

10651263.2610475

3.42 €

1 Disponible 6 jours 10501042.3410476

2.46 €

1 Jour même

Stock

1038982.3410477

2.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030902.3410478

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Textile Trou de montage NA

Assistance technique