• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière dissimulée plate, B-301

Charnière dissimulée plate, B-301

[Features]
· Lower hinge shaft can be inserted and removed and the door can be removed.
· Right type/left type

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-301-1-L
B-301-1-R
B-301-2-L
B-301-2-R
B-301-3-L
B-301-3-R
B-301-4-L
B-301-4-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Inversé Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Trou de montage Code produit

3.72 €

4 jours 104043Type gauche1.64NA10424

3.72 €

4 jours 104043Type droit1.64NA10425

3.80 €

4 jours 105038Type gauche1.65NA10426

3.80 €

4 jours 105038Type droit1.65NA10427

4.10 €

4 jours 106048Type gauche26NA10428

4.10 €

4 jours 106048Type droit26NA10429

4.55 €

4 jours 108060Type gauche26NA10430

4.55 €

4 jours 108060Type droit26NA10431

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Forme traction Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique